Yassı gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları, iki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantıların bilye ve soket sistemi, birçok yönde pürüzsüz ve esnek hareket sağlar. Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.
Bilye ve soket, bağlantı bileşenlerinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltıp dirseklerin bulunduğu noktalarda esneklik sağlayarak uzun ömürlü performans ve pürüzsüz çalışma sunar.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,2495 TL - 343,2339 TL | 610 Stokta |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 363,8869 TL - 519,6043 TL | 216 Stokta |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 421,2565 TL - 561,566 TL | 2 Stokta |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 45,8956 TL - 70,4826 TL | 5407 Stokta |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 86,8739 TL - 133,4252 TL | 4693 Stokta |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 386,8347 TL - 515,6704 TL | 73 Stokta |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 92,1191 TL - 141,9487 TL | 3736 Stokta |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 48,5182 TL - 74,4165 TL | 6159 Stokta |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 52,78 TL - 81,3008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 42,9452 TL - 71,466 TL | 114 Stokta |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 49,1739 TL - 81,9565 TL | 33 Stokta |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 1.702,073 TL - 2.269,2121 TL | 4 Stokta |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 405,193 TL - 578,613 TL | 74 Stokta |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 297,9939 TL - 458,3008 TL | 6 Stokta |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 456,6617 TL - 652,3739 TL | 269 Stokta |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 98,02 TL - 163,5852 TL | 115 Stokta |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 147,1939 TL - 226,20 TL | 275 Stokta |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 98,02 TL - 163,5852 TL | 414 Stokta |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 136,7034 TL - 210,4643 TL | 379 Stokta |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 493,706 TL - 658,2747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin