Yassı gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları, iki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantıların bilye ve soket sistemi, birçok yönde pürüzsüz ve esnek hareket sağlar. Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.
Bilye ve soket, bağlantı bileşenlerinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltıp dirseklerin bulunduğu noktalarda esneklik sağlayarak uzun ömürlü performans ve pürüzsüz çalışma sunar.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,1191 TL - 141,9487 TL | 3736 Stokta |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 48,5182 TL - 74,4165 TL | 6159 Stokta |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 86,8739 TL - 133,4252 TL | 4693 Stokta |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 52,78 TL - 81,3008 TL | 4300 Stokta |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 386,8347 TL - 515,6704 TL | 73 Stokta |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 472,7252 TL - 630,4095 TL | 10 Stokta |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 536,9791 TL - 715,9721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 136,7034 TL - 210,4643 TL | 379 Stokta |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 1.702,073 TL - 2.269,2121 TL | 4 Stokta |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 493,706 TL - 658,2747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 156,7008 TL - 241,28 TL | 506 Stokta |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 98,02 TL - 163,5852 TL | 115 Stokta |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 49,1739 TL - 81,9565 TL | 33 Stokta |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 42,9452 TL - 71,466 TL | 114 Stokta |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 48,5182 TL - 80,973 TL | 7 Stokta |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 297,9939 TL - 458,3008 TL | 6 Stokta |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 45,8956 TL - 70,4826 TL | 5407 Stokta |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 405,193 TL - 578,613 TL | 74 Stokta |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 421,2565 TL - 561,566 TL | 2 Stokta |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 98,02 TL - 163,5852 TL | 414 Stokta |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
24.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin