Menü Arama

Leaf Hinge 120.0 mm 60.0 mm 8.0 mm Silver

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Ürün kodu:

399116E

716 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 8.0 mm
Toplam Uzunluk 60.0 mm
Toplam Kalınlık 15.0 mm
Toplam Genişlik 120.0 mm
Renk Silver
Bitir Chrome Plated
Kanat Şekli Rectangular
Tam Malzeme Zinc Alloy
Montaj Deliği Sayısı 6
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Sabit
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin