Menü Arama

Leaf Hinge 63.0 mm 140.0 mm Steel

Ürün kodu:

1599634

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.0 mm
Montaj Deliği Çapı 10.0 mm
Toplam Uzunluk 140.0 mm
Toplam Kalınlık 9.0 mm
Toplam Genişlik 63.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Steel;Stainless Steel
Montaj Deliği Sayısı 4
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin