Menü Arama

Yaprak Menteşe 63.0 mm 140.0 mm Steel

Ürün kodu:

1599624

87408 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 137,4222 TL
5 + 123,6801 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

137,42 TL

1 x 137,4222 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.0 mm
Montaj Deliği Çapı 10.0 mm
Toplam Uzunluk 140.0 mm
Toplam Kalınlık 9.0 mm
Toplam Genişlik 63.0 mm
Renk Siyah
Montaj Deliği Sayısı 5
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin