Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 186,9247 TL |
5 + | 168,2323 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.157 in |
Montaj Deliği Çapı | 0.394 in |
Montaj Deliği Çapı | 10.0 mm |
Toplam Uzunluk | 135.0 mm |
Toplam Uzunluk | 5.315 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
Renk | Siyah |
Bitir | Black Powder Coated |
Dahil | Bağlantı Elemanları dahil değildir |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Yöntemi | Bağlantı Elemanı Vidaları/Cıvataları |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | Steel |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin