Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,947 TL - 112,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 758,2828 TL - 758,2828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 800 Stokta |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 1.721,2769 TL - 1.721,2769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 159,1847 TL - 390,0026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 27,6522 TL - 67,7481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 75,7021 TL - 185,4702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 63,085 TL - 154,5583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 663,3398 TL - 663,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 54,6737 TL - 133,9506 TL | 600 Stokta |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1.160,5555 TL - 1.160,5555 TL | 1 Stokta |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 31,1219 TL - 76,2488 TL | 945 Stokta |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 173,7793 TL - 270,3231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 868,5767 TL - 868,5767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 221,1132 TL - 541,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 49,1012 TL - 120,298 TL | 1500 Stokta |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 147,5001 TL - 229,4448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 110 Stokta |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 789,2997 TL - 789,2997 TL | 10 Stokta |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin