Menü Arama

Yapışkan Kızak 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Doğal renk

Yapışkan tespitli kızak. Yuvarlak şekilli. Gri Politetraflüoroetilenden (PTFE) yapışkan sırtla imal edilmiştir. Mobilya ayaklarına kolayca takılarak zemini korur ve sorunsuz bir kayma sağlayan yapışkanlı bir sırta sahiptir.
Ürün kodu:

499481

2804 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 71,8118 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

14.362,36 TL

200 x 71,8118 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Boyut 65.0 mm
En 65.0 mm
Kalınlık 6.4 mm
Tip Round Stick-On Glide
Bağlantı Biçimi Adhesive
Biçim Round
Tam Malzeme Politetrafloroetilen; Polietilen
GTIP Numarası 3926300090
Kafa Biçimi Round
Kafa Boyutu 65.0 mm
Eklenti Yüksekliği 6.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin