Menü Arama

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Stokta

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Asgari Kablo Demeti Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Taban Genişliği Taban Uzunluğu Satın Al
9,9865 TL - 11,3545 TL 1080700 Stokta
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
13,4084 TL - 14,4954 TL 10200 Stokta
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
25,7212 TL - 29,2574 TL 73 Stokta
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
11,4844 TL - 13,0576 TL 88200 Stokta
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
10,2825 TL - 11,1437 TL 4000 Stokta
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
6,4906 TL - 7,1915 TL 423700 Stokta
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
52,9989 TL - 52,9989 TL 5328 Stokta
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
11,0526 TL - 11,9587 TL 139200 Stokta
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
52,9915 TL - 52,9915 TL 754 Stokta
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
45,0492 TL - 45,0492 TL 2800 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 14234 Stokta
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
16,5322 TL - 18,3182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
7,4642 TL - 8,2704 TL 19000 Stokta
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
AKKL-3140A4-RT 8,7132 TL - 9,6544 TL 522000 Stokta
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
19,0122 TL - 21,0661 TL 200 Stokta
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
7,5465 TL - 9,3168 TL 93000 Stokta
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
13,0074 TL - 16,0588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
9,4345 TL - 11,6473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
7,9242 TL - 9,7826 TL 121 Stokta
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
21,6368 TL - 26,7119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
  • / 2
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-4756A4-RT

Fiyat Aralığı
11,3545 TL - 9,9865 TL

Stok Seviyeleri
1080700 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-5775A4-19

Fiyat Aralığı
14,4954 TL - 13,4084 TL

Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 31.7 mm PA Natural

AKKL-10112-19

Fiyat Aralığı
29,2574 TL - 25,7212 TL

Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    PA
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-4756A4-19

Fiyat Aralığı
13,0576 TL - 11,4844 TL

Stok Seviyeleri
88200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-5775A4-RT

Fiyat Aralığı
11,1437 TL - 10,2825 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-2140A-RT

Fiyat Aralığı
7,1915 TL - 6,4906 TL

Stok Seviyeleri
423700 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
  • Taban Genişliği
    16.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-10112A-19

Fiyat Aralığı
52,9989 TL - 52,9989 TL

Stok Seviyeleri
5328 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-3140A4-19

Fiyat Aralığı
11,9587 TL - 11,0526 TL

Stok Seviyeleri
139200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Doğal renk

32545

Fiyat Aralığı
52,9915 TL - 52,9915 TL

Stok Seviyeleri
754 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.0 mm
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    43.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-10112A-RT

Fiyat Aralığı
45,0492 TL - 45,0492 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Doğal renk

32546

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
14234 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.5 mm
  • Taban Genişliği
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-8710A-RT

Fiyat Aralığı
18,3182 TL - 16,5322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-2140A-19

Fiyat Aralığı
8,2704 TL - 7,4642 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
  • Taban Genişliği
    16.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-3140A4-RT

Fiyat Aralığı
9,6544 TL - 8,7132 TL

Stok Seviyeleri
522000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-8710A-19

Fiyat Aralığı
21,0661 TL - 19,0122 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 9.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22AAWC310400

Fiyat Aralığı
9,3168 TL - 7,5465 TL

Stok Seviyeleri
93000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 19.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22AAWC650790

Fiyat Aralığı
16,0588 TL - 13,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    42.1 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 14.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22AAWC500600

Fiyat Aralığı
11,6473 TL - 9,4345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    36.7 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 12.3 mm Nylon 6/6 Siyah

22AAWC390490

Fiyat Aralığı
9,7826 TL - 7,9242 TL

Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    32.5 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 23.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22AAWC830930

Fiyat Aralığı
26,7119 TL - 21,6368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    44.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive