Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
814,9544 TL - 1.996,6382 TL 1776 Stokta
1.5 mm
380 mm
4.834,7369 TL - 11.845,1054 TL 380 Stokta
1.5 mm
1022.0 mm
1.601,2423 TL - 3.923,0437 TL 1134 Stokta
1.5 mm
505 mm
1.239,9376 TL - 3.037,8471 TL 1344 Stokta
1.5 mm
450 mm
6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL 10 Stokta
1.5 mm
1333 mm
1.551,6832 TL - 3.801,6238 TL 405 Stokta
1.5 mm
615.0 mm
4.236,0593 TL - 10.378,3454 TL 416 Stokta
1.5 mm
910 mm
584,9974 TL - 1.279,3136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
320 mm
3.968,4733 TL - 9.722,7597 TL 420 Stokta
1.5 mm
857.2 mm
1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL 609 Stokta
1.5 mm
692 mm
5.474,1043 TL - 13.411,5558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
1170 mm
299,6541 TL - 734,1527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
250.0 mm
298,8131 TL - 732,092 TL 825 Stokta
1.5 mm
247.0 mm
3.976,2538 TL - 9.741,8219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
885.0 mm
984,0224 TL - 2.410,8549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
406.4 mm
179,0566 TL - 438,6885 TL 2660 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
1.472,1959 TL - 3.606,88 TL 396 Stokta
1.5 mm
584.0 mm
41,4626 TL - 101,5836 TL 4200 Stokta
1.5 mm
72.0 mm
184,1032 TL - 451,0531 TL 840 Stokta
1.5 mm
182.0 mm
728,738 TL - 1.785,4082 TL 160 Stokta
1.5 mm
362.0 mm
  • / 5
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) DIN 300 Rubber Siyah

48325

Fiyat Aralığı
1.996,6382 TL - 814,9544 TL

Stok Seviyeleri
1776 Stokta
Özellikler
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Yapışkan Disk ANSI 36" 1.5 mm Rubber Siyah

44007

Fiyat Aralığı
11.845,1054 TL - 4.834,7369 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) DIN 400 Rubber Siyah

48237

Fiyat Aralığı
3.923,0437 TL - 1.601,2423 TL

Stok Seviyeleri
1134 Stokta
Özellikler
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu DIN 350 1.5 mm Rubber Siyah

48163

Fiyat Aralığı
3.037,8471 TL - 1.239,9376 TL

Stok Seviyeleri
1344 Stokta
Özellikler
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1333 mm 1.5 mm Rubber Black

552158

Fiyat Aralığı
15.276,8193 TL - 6.235,4364 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 500 1.5 mm Rubber Siyah

464626

Fiyat Aralığı
3.801,6238 TL - 1.551,6832 TL

Stok Seviyeleri
405 Stokta
Özellikler
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 800 1.5 mm Rubber Siyah

461120

Fiyat Aralığı
10.378,3454 TL - 4.236,0593 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu DIN 250 1.5 mm Rubber Siyah

48324

Fiyat Aralığı
1.279,3136 TL - 584,9974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) 30" Rubber Siyah

464559

Fiyat Aralığı
9.722,7597 TL - 3.968,4733 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) DIN 600 Rubber Siyah

464516

Fiyat Aralığı
4.278,6943 TL - 1.746,4059 TL

Stok Seviyeleri
609 Stokta
Özellikler
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1170 mm 1.5 mm Rubber Black

44010

Fiyat Aralığı
13.411,5558 TL - 5.474,1043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 250.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600967

Fiyat Aralığı
734,1527 TL - 299,6541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 247.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601558

Fiyat Aralığı
732,092 TL - 298,8131 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 885.0 mm 1.5 mm Rubber Black

464642

Fiyat Aralığı
9.741,8219 TL - 3.976,2538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 406.4 mm 1.5 mm Rubber Black

552325

Fiyat Aralığı
2.410,8549 TL - 984,0224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 180.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600956

Fiyat Aralığı
438,6885 TL - 179,0566 TL

Stok Seviyeleri
2660 Stokta
Özellikler
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 584.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601340

Fiyat Aralığı
3.606,88 TL - 1.472,1959 TL

Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 72.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601552

Fiyat Aralığı
101,5836 TL - 41,4626 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 182.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601557

Fiyat Aralığı
451,0531 TL - 184,1032 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 362.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601882

Fiyat Aralığı
1.785,4082 TL - 728,738 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000