Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL | 609 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 5.474,1043 TL - 13.411,5558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 3.968,4733 TL - 9.722,7597 TL | 420 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 1.551,6832 TL - 3.801,6238 TL | 405 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 584,9974 TL - 1.279,3136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL | 10 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 4.236,0593 TL - 10.378,3454 TL | 416 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 89,5153 TL - 219,3123 TL | 13300 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 131,7428 TL - 322,7697 TL | 2100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 7140 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 479,9869 TL - 1.175,968 TL | 18020 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 121,6366 TL - 298,0096 TL | 336600 Stokta |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 258,0315 TL - 632,1773 TL | 38000 Stokta |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | 1926 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 162,825 TL - 398,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 125,7843 TL - 308,1717 TL | 254150 Stokta |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 625,6421 TL - 1.532,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 116,3311 TL - 285,0115 TL | 4750 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 332,0166 TL - 813,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 749,3458 TL - 1.835,8974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin