Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
89,5153 TL - 219,3123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
131,7428 TL - 322,7697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 1602 Stokta |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
162,825 TL - 398,9214 TL | 36000 Stokta |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
749,3458 TL - 1.835,8974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
125,7843 TL - 308,1717 TL | 43900 Stokta |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
106,5887 TL - 261,1424 TL | 24000 Stokta |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
260,3466 TL - 637,8492 TL | 14360 Stokta |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
94,5312 TL - 231,6014 TL | 51000 Stokta |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
188,9659 TL - 462,9664 TL | 10500 Stokta |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
116,3311 TL - 285,0115 TL | 31500 Stokta |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
332,0166 TL - 813,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL | 1100 Stokta |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
714,7715 TL - 1.751,1902 TL | 294 Stokta |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
625,6421 TL - 1.532,8231 TL | 9400 Stokta |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2.586,1736 TL - 6.336,1254 TL | 1018 Stokta |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
479,9869 TL - 1.175,968 TL | 4420 Stokta |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
121,6366 TL - 298,0096 TL | 408000 Stokta |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
258,0315 TL - 632,1773 TL | 23100 Stokta |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin