Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584,9974 TL - 1.279,3136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL | 10 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 1.551,6832 TL - 3.801,6238 TL | 405 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 4.236,0593 TL - 10.378,3454 TL | 304 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 9500 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | 1926 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 299,6541 TL - 734,1527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 68,9731 TL - 168,9839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 179,0566 TL - 438,6885 TL | 4180 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 3.976,2538 TL - 9.741,8219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 984,0224 TL - 2.410,8549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1.404,7053 TL - 3.441,5281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 1.472,1959 TL - 3.606,88 TL | 396 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL | 5355 Stokta |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 42,4772 TL - 104,0694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 121,6366 TL - 298,0096 TL | 298500 Stokta |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2.711,0821 TL - 6.642,1512 TL | 551 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 15,8539 TL - 38,842 TL | 1000 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 258,0315 TL - 632,1773 TL | 38000 Stokta |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 60,2462 TL - 147,6033 TL | 6400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin