Menü Arama

Yapışkan Disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Black

Siyah PE Yapışkan, Faturalı Flanş Koruyucu, boruları hasardan ve kirleticilerden korumak için kullanılır.
Ürün kodu:

48341

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 20.482,0728 TL
5 - 9 11.704,0416 TL
10 + 8.360,0297 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

20.482,07 TL

1 x 20.482,0728 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 590.0 mm
T 1.5 mm
Teknik özellikler ANSI 20"
Renk Siyah
Malzeme Rubber
GTIP Numarası 4002590000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin