Menü Arama

Flanş Koruyucu 325.0 mm 1.5 mm Rubber Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

48216

1425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.279,3136 TL
25 + 584,9974 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.279,31 TL

1 x 1.279,3136 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 325.0 mm
T 1.5 mm
Renk Siyah
Malzeme Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin