Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Siyah

Siyah PVC'den mamul yarım U klips Kablo kelepçesi 0,8 mm kalınlığıyla uygulamaya yapıştırarak takılır. 0,125 in Demet kapasitesine sahiptir.
Ürün kodu:

HUC-2-RT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,6145 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.614,50 TL

1000 x 5,6145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 4.4 mm
Adhesive Material Acrylic
Malzeme PVC
Renk Siyah
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin