Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Natural

This Mount Wire Clip is designed for organising and securing cables and wires, eliminating tangling or becoming a hazard. It is attached to a surface with an adhesive backing. This makes them excellent for applications where drilling holes is difficult. Natural, made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Ürün kodu:

WCB-250-01A4-RT

940 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,7427 TL
5000 - 9999 8,0179 TL
10000 + 7,7009 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.742,70 TL

1000 x 8,7427 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 25.4 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Toplam Yükseklik 11.4 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin