Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

Bu Kelepçe, klima bağlantı kablosu gibi üç bağlantı kablosunu tutabilen yapışkan tabanı sayesinde çabucak ve kolayca takılır. Akrilik yapışkan tabanlı UL94 V-0 sınıfı PVC'den imal edilmiştir.
Ürün kodu:

KKF-10X4-RT

84520 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 19,7666 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.976,66 TL

100 x 19,7666 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Acrylic
Renk Gri
Malzeme PVC
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 9.1 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin