Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

Kablo Kelepçesi güvenli ve basit bir tespit imkanı sunar, bir dizi uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban kabloların kaldırıldığı yerde kolayca uygulanan güvenli bir tespit imkanı sağlar. Kauçuk yapışkanlı UL94 V-0 PVC'den mamuldür.
Ürün kodu:

KKR-5A1-RT

161880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,6543 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.827,15 TL

500 x 7,6543 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Rubber
Renk Gri
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Adhesive
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 17.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin