Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Malzeme: Silicone Renk: Silver, Red, Grey Seri Kodu: SRECAFR, SR6001, SR6002
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Malzeme | ID | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.067,2708 TL - 5.067,2708 TL | 8 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| 6.080,7442 TL - 6.080,7442 TL | 10 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| 43.806,6936 TL - 43.806,6936 TL | 6 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 59.168,1217 TL - 59.168,1217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 805,3762 TL - 805,3762 TL | 150 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1.060,3091 TL - 1.060,3091 TL | 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 2.466,4647 TL - 2.466,4647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 73.882,3804 TL - 73.882,3804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 910,6948 TL - 910,6948 TL | 40 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 80.847,5941 TL - 80.847,5941 TL | 2 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 1.009,8181 TL - 1.009,8181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1.765,6328 TL - 1.765,6328 TL | 1280 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1.035,0636 TL - 1.035,0636 TL | 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 2.000,276 TL - 2.000,276 TL | 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 38.501,5491 TL - 38.501,5491 TL | 1 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 50.810,8608 TL - 50.810,8608 TL | 10 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 40.805,4333 TL - 40.805,4333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 52.989,0117 TL - 52.989,0117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 134.915,0773 TL - 134.915,0773 TL | 10 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 29.067,007 TL - 29.067,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin