Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE, Termoplastik Kauçuk Renk: Sarı, Doğal renk, Beyaz, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0059 TL - 9,8145 TL | 720000 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 3,7535 TL - 9,1961 TL | 250000 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 546000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 432000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 1630800 Stokta |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,152 TL - 12,6223 TL | 208000 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 172200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 890800 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 2,3341 TL - 5,7187 TL | 56000 Stokta |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | 18900 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,4392 TL - 5,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | 396000 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5,3621 TL - 13,1373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | 180000 Stokta |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 197647 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 6,3085 TL - 15,4558 TL | 800 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 10,0936 TL - 24,7294 TL | 18900 Stokta |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,2161 TL - 10,3295 TL | 125000 Stokta |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 88200 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin