Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 45900 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | 518400 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 88200 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,9544 TL - 7,2383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,4392 TL - 5,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 4,4159 TL - 10,8191 TL | 61750 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 231000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 1240000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 4,0059 TL - 9,8145 TL | 598000 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 5,152 TL - 12,6223 TL | 1800 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 47200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,7967 TL - 6,852 TL | 99000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 5000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 865200 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | 396000 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,2804 TL - 8,0369 TL | 644000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 4000 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | 3200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,3621 TL - 13,1373 TL | 27600 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm