Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE, Termoplastik Kauçuk Renk: Sarı, Doğal renk, Beyaz, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9236 TL - 2,9924 TL | 68400 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 2,5167 TL - 3,9149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 1,9118 TL - 2,974 TL | 100 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 1,1978 TL - 1,8633 TL | 8000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 3,1599 TL - 4,9154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 3,0123 TL - 4,6859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 3,21 TL - 4,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,319 TL - 3,6074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,9116 TL - 1,4181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 1,1477 TL - 1,7853 TL | 16000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,4514 TL - 0,7022 TL | 94500 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 1,0503 TL - 1,6338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,2233 TL - 3,4582 TL | 7200 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 2,7645 TL - 4,3004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,832 TL - 1,2942 TL | 261000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,7144 TL - 4,2224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,6077 TL - 0,9454 TL | 315000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7877 TL - 1,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,4042 TL - 0,6287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8231 TL - 1,2804 TL | 261000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin