Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 100000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7535 TL - 9,1961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 452000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 88200 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 45900 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 5,152 TL - 12,6223 TL | 4200 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 190000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 5000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 4000 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,2804 TL - 8,0369 TL | 644000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,7967 TL - 6,852 TL | 90000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,6368 TL - 11,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | 180000 Stokta |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 247 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,3621 TL - 13,1373 TL | 27600 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | 3200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,3085 TL - 15,4558 TL | 800 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm