Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,134 TL - 8,6321 TL | 1029000 Stokta |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 3,7325 TL - 9,1445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0936 TL - 24,7294 TL | 18900 Stokta |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 100000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7535 TL - 9,1961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,3621 TL - 13,1373 TL | 27600 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 6,3085 TL - 15,4558 TL | 800 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | 3200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,3341 TL - 5,7187 TL | 23800 Stokta |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,2161 TL - 10,3295 TL | 125000 Stokta |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 247 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 47200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 88200 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 45900 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | 518400 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 190000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 4,6368 TL - 11,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 1240000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm