Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | 518400 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,9498 TL - 17,0272 TL | 55100 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | 143000 Stokta |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 4,6368 TL - 11,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,3085 TL - 15,4558 TL | 800 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 4000 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | 3200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 247 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | 18900 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 5000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,9544 TL - 7,2383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,3341 TL - 5,7187 TL | 73500 Stokta |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,2161 TL - 10,3295 TL | 125000 Stokta |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 2,4392 TL - 5,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 10,0936 TL - 24,7294 TL | 18900 Stokta |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 231000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin