Menü Arama

Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Doğal renk Göbekli

LDPE ile imal edilen göbekli, yandan açmalı tapa, boydan boya sızdırmaz conta ve 17,0 mm genişliğinde sağlam bir yan kulakçık içerir. M14 x 1,5 dişlere uyar ve 21,5 mm | 0,846 inç başlık çapına sahiptir.
Ürün kodu:

465626

47500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,6274 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.813,70 TL

500 x 3,6274 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 21.5 mm
OD 13.4 mm
Diş Boyutu M14 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tip 1
Malzeme LDPE
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin