Menü Arama

Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Doğal renk Göbekli

LDPE ile imal edilen göbekli, yandan açmalı tapa, boydan boya sızdırmaz conta ve 26,5 mm genişliğinde sağlam bir yan kulakçık içerir. M12 x 1,5 dişlere uyar ve 19,5 mm | 0,768 inç başlık çapına sahiptir.
Ürün kodu:

465624

33465 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,271 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.271,00 TL

1000 x 3,271 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Diş Boyutu M12 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tip 1
Malzeme LDPE
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin