Menü Arama

XYZ Xpansion Pimi 22.0 12.0 19.0 Stainless Steel

XYZ Genişletme Pimi, hem yüksek sıkma basıncı sunar hem de hassas yerleşim ve tekrarlanabilirlik sağlayan bir tasarıma sahiptir. Böylece, stres veya titreşim altında bile pimi yerinde tutar. Önceden delinmiş deliğe bastırarak kolayca takılabilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkıca oturur.
Ürün kodu:

20265601

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.508,3278 TL
5 - 9 1.432,9278 TL
10 - 19 1.357,5278 TL
20 + 1.282,1278 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.508,33 TL

1 x 1.508,3278 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Weight g 17.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin