Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516,0802 TL - 516,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Steel
|
||
| 164,0242 TL - 164,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
||
| 208,0429 TL - 208,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 225,6703 TL - 225,6703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 157,3517 TL - 157,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
||
| 200,2749 TL - 200,2749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 279,5482 TL - 279,5482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 366,4901 TL - 366,4901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 151,8743 TL - 151,8743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
||
| 446,4703 TL - 446,4703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 146,3968 TL - 146,3968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
||
| 192,6065 TL - 192,6065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
||
| 201,3704 TL - 201,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 194,7974 TL - 194,7974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 247,6795 TL - 247,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 276,2618 TL - 276,2618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 406,1268 TL - 406,1268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 149,6833 TL - 149,6833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
||
| 195,8928 TL - 195,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
||
| 235,5296 TL - 235,5296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin