Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,0166 TL - 363,0166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Steel
|
||
| 517,9765 TL - 517,9765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Steel
|
||
| 485,191 TL - 485,191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Steel
|
||
| 328,9533 TL - 328,9533 TL | 261 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
||
| 424,5168 TL - 424,5168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Steel
|
||
| 481,2561 TL - 481,2561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 753,7667 TL - 753,7667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
||
| 298,9061 TL - 298,9061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Steel
|
||
| 671,4129 TL - 671,4129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Steel
|
||
| 810,6493 TL - 810,6493 TL | 5 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Steel
|
||
| 360,652 TL - 360,652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Steel
|
||
| 466,672 TL - 466,672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Steel
|
||
| 332,8463 TL - 332,8463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
||
| 208,0429 TL - 208,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 247,6795 TL - 247,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 276,2618 TL - 276,2618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 225,6703 TL - 225,6703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 446,4703 TL - 446,4703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 192,6065 TL - 192,6065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
||
| 201,3704 TL - 201,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin