Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
22,1849 TL - 22,1849 TL 2000 Stokta
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
14,6147 TL - 14,6147 TL 208932 Stokta
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
6,4767 TL - 6,4767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 46074 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Dişi
10,1806 TL - 11,3116 TL 9555 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Dişi
8,4324 TL - 8,4324 TL 980980 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Dişi
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 2471 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
6,4767 TL - 6,4767 TL 546000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
9,8517 TL - 9,8517 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Dişi
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Dişi
11,3553 TL - 11,3553 TL 7446 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi
14,4044 TL - 14,4044 TL 2000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Dişi
29,5448 TL - 29,5448 TL 2800 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 76126 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Dişi
  • / 11
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Natural PA

321100000002

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Delik Çapı
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm Natural PA

321060000002

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
208932 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Delik Çapı
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M3 7.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-7

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 20.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-20

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
46074 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 5.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M4-8-5

Fiyat Aralığı
11,3116 TL - 10,1806 TL

Stok Seviyeleri
9555 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri M3 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-25

Fiyat Aralığı
8,4324 TL - 8,4324 TL

Stok Seviyeleri
980980 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-55

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-12

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
2471 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M4-8-7

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
546000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-55

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-40

Fiyat Aralığı
9,8517 TL - 9,8517 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 7.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-7

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 50.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-50

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 30.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-30

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
7446 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-55

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 15.0 mm Black Nylon

310315759902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-55

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-9

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 18.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-18

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
76126 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-40

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası