These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 2000 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 208932 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 79850 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
| 10,1806 TL - 11,3116 TL | 9555 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Dişi
|
||
| 8,4324 TL - 8,4324 TL | 980980 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 2471 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 546000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi
|
||
| 9,8517 TL - 9,8517 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişi
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 7446 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 2800 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 76126 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin