Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3704 TL - 7,3704 TL | 495273 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 9,0421 TL - 9,0421 TL | 45336 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 28,2831 TL - 28,2831 TL | 376 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,9299 TL - 4,8518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 189 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 8,548 TL - 8,548 TL | 175000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,9299 TL - 4,8518 TL | 7857 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
||
| 4,5194 TL - 5,5796 TL | 1682697 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 7,9277 TL - 7,9277 TL | 238462 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 4365 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 4,5194 TL - 5,5796 TL | 19000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 4,5194 TL - 5,5796 TL | 1734920 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 4,5194 TL - 5,5796 TL | 900 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 42760 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 8712 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 22310 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 9636 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi