Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 33936 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 759633 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 68563 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 9,8517 TL - 9,8517 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 21000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,5194 TL - 5,5796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 39417 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 2992 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 171644 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 6509 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 10912 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 7956 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 968 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Dişi
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 159160 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm