Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

Kilitli süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-HB standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

TCBN-T2-M3-8-8

110832 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,3073 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.653,65 TL

500 x 7,3073 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 4.0 mm
Female thread length 3.5 mm
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Female Thread
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin