Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
13SPRT115
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1851 TL |
| 5000 - 19999 | 2,8665 TL |
| 20000 + | 2,5799 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ara Parça Uzunluğu | 0.689 in |
|---|---|
| Ara Parça Uzunluğu | 17.5 mm |
| İç Çap | 0.374 in |
| İç Çap | 9.5 mm |
| Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | 1/4 |
| Vida Çapı | 5.9 mm |
| Vida Çapı | 0.232 in |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Dış Çap | 0.5 in |
| Dış Çap | 12.7 mm |