Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 39,7435 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Vida |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #8,M4 |
Taban Uzunluğu | 55.2 mm |
Taban Uzunluğu | 2.173 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Standart | RMS |
Uyumlu Delik Çapı | 5.1 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.201 in |
Taban Malzemesi | Polyamide |
İç Yükseklik | 37.0 mm |
İç Yükseklik | 1.457 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.