Menü Arama

Vida Montajlı P Klipsler

Stokta

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
19,5564 TL - 19,5564 TL 242148 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 912000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 4169 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 155762 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 288000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 1602000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 114000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
36,2739 TL - 36,2739 TL 27487 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 640000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,8953 TL - 7,2053 TL 234000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL 1178118 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 540000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 918000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 162000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
NE3 23,762 TL - 23,762 TL 11070 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
23,762 TL - 23,762 TL 97340 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
106,0439 TL - 106,0439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
101,5208 TL - 101,5208 TL 379 Stokta
Yeşil
5.2 mm
14 mm
99,5104 TL - 99,5104 TL 500 Stokta
Yeşil
5.2 mm
12.7 mm
100,5155 TL - 100,5155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.7 mm
  • / 3
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL16

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
242148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL6

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
912000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL14

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
4169 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL12

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
155762 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL2

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
288000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL3

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
1602000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL7

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL18

Fiyat Aralığı
36,2739 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
27487 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL4

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
640000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL9

Fiyat Aralığı
7,2053 TL - 5,8953 TL

Stok Seviyeleri
234000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL11

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
1178118 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL10

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
540000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL5

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
918000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL8

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
162000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE3

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
11070 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE7

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
97340 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-13-R13

Fiyat Aralığı
106,0439 TL - 106,0439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-10-R10

Fiyat Aralığı
101,5208 TL - 101,5208 TL

Stok Seviyeleri
379 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-7-F7

Fiyat Aralığı
99,5104 TL - 99,5104 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-5-F5

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2