Menü Arama

Vida Montajlı P Klipsler

Stokta

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
6,5503 TL - 6,5503 TL 528000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 4169 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL 1279971 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 620000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 528000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,8953 TL - 7,2053 TL 240000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
36,2739 TL - 36,2739 TL 27487 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 858000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 40000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 1242000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 105000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL 242148 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 93654 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 594000 Stokta
Fixed
Doğal renk
9.5 mm
27,8626 TL - 27,8626 TL 468 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
54,2532 TL - 54,2532 TL 1167 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
23,762 TL - 23,762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
43,739 TL - 43,739 TL 7500 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
51,5195 TL - 51,5195 TL 1433 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
23,762 TL - 23,762 TL 137560 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
  • / 3
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL6

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
528000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL14

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
4169 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL11

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
1279971 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL10

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
620000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL5

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
528000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL9

Fiyat Aralığı
7,2053 TL - 5,8953 TL

Stok Seviyeleri
240000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL18

Fiyat Aralığı
36,2739 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
27487 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL4

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
858000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL8

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL3

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
1242000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL7

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL16

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
242148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL12

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
93654 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Aluminium Alloy Doğal renk

AL2

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
594000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE11

Fiyat Aralığı
27,8626 TL - 27,8626 TL

Stok Seviyeleri
468 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE18

Fiyat Aralığı
54,2532 TL - 54,2532 TL

Stok Seviyeleri
1167 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE5

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE12

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE20

Fiyat Aralığı
51,5195 TL - 51,5195 TL

Stok Seviyeleri
1433 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE6

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
137560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah