Menü Arama

Vida Montajlı P Klipsler

Stokta

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.7 mm
500 Stokta
Yeşil
5.2 mm
12.7 mm
115255 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
436 Stokta
Yeşil
5.2 mm
14 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
1000 Stokta
Yeşil
5.2 mm
12.8 mm
137560 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
2000 Stokta
Yeşil
5.2 mm
15.2 mm
1000 Stokta
Yeşil
5.2 mm
15.2 mm
10000 Stokta
Yeşil
5.2 mm
14 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
468 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
15795 Stokta
Siyah
5.2 mm
12.7 mm
NE3 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
97340 Stokta
Siyah
5.2 mm
9.5 mm
379 Stokta
Yeşil
5.2 mm
14 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
14 mm
  • / 3
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-14-R14


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-22-R22


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-3-F3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-5-F5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-7-F7


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE9


Stok Seviyeleri
115255 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-12-R12


Stok Seviyeleri
436 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-16-R16


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-8-R8


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.8 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE6


Stok Seviyeleri
137560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-10-F10


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    15.2 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-13-F13


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    15.2 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-18-R18


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-26-R26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE11


Stok Seviyeleri
468 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE14


Stok Seviyeleri
15795 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.2 mm Aluminium Alloy Siyah

NE7


Stok Seviyeleri
97340 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Aluminium Alloy 5052 H-32
  • Kaplama
    TPV
  • Renk
    Siyah
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-10-R10


Stok Seviyeleri
379 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

NM-13-R13


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14 mm
  • Delik Çapı
    5.2 mm
  • Kelepçe Malzemesi
    Heat Stabilized Nylon
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2