Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.206 in Nylon Yeşil

Ağır hizmet tipi destek kelepçesi UL94 V2 standardına uygun ısıyla dengelenmiş naylondan imal edilmiş olup delik ucu epoksallı alüminyumdan yapılmıştır. Zorlu veya kritik uygulamalarda tel ve kablo demetlerini yerleştirmek için kullanılır. MS-25281 standarına uygundur.
Ürün kodu:

NM-11-R11

424 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 100,5155 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

50.257,75 TL

500 x 100,5155 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Genişlik 14 mm
Delik Çapı 5.2 mm
Kelepçe Malzemesi Heat Stabilized Nylon
Renk Yeşil
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Heat Stabilized Nylon;Anodised Aluminium

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin