Menü Arama

Kablo Kelepçesi - Doğal ; Azami Uyumlu Kablo Çapı - 3.2 mm | .125 in

Ağır Hizmet Tipi Klips, ağır hizmet uygulamalarında kullanılmak üzere Doğal Poliamitten imal edilmiştir. Ağırlığı dağıtmak için montaj deliğinin içinde bir delik halkası bulunur.
Ürün kodu:

22HDCC1250

20000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Uyumlu Kablo Çapı 3.2 mm
Delik Çapı 5.2 mm
Renk Doğal renk
Ayarlanabilirlik Fixed
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin