Menü Arama

Vida Kapatma Kapağı 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Ivory

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Ürün kodu:

20842604

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 4,2894 TL
10000 + 3,8603 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.289,40 TL

1000 x 4,2894 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Vida Boyutu 13/32
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Ivory

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin