Menü Arama

Vida Kapatma Kapağı 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Beyaz

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Ürün kodu:

20842536

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 0,5206 TL
10000 + 0,3719 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

520,60 TL

1000 x 0,5206 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 5.0 mm
FH 4.9 mm
ID 2.9 mm
OD 7.5 mm
h 1.0 mm
Vida Boyutu 3/16
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 20842536 bu diğer ürünün yerini alır:

Vida Kapağı Başlığı (ID) LDPE Beyaz
Ürün kodu: 1853/WH

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin