Menü Arama

Vida Kapatma Kapağı 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Light Brown

This push fit screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from light brown LDPE.
Ürün kodu:

1853/LB

10000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Light Brown
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin