Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Steel
64.425
2 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Steel
32.547
4 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Stainless Steel
32.547
4 Stokta
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Steel
74.425
8 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Steel
32.507
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
Steel
25.094
6 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
3000.0
Steel
19.058
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Steel
83.365
4 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 Stainless Steel
13.640
46 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Stainless Steel
10.191
12 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Steel
26.547
15 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Steel
23.094
6 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Steel
26.547
14 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Stainless Steel
17.640
28 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Stainless Steel
28.547
18 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
21.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Steel
111.25
5 Stokta
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
Steel
35.977
10 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Steel
26.547
5 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Steel
12.191
  • / 21
Çevirme Vidası TR70 x 10 3000.0 Steel

20151843


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR36 x 12 3000.0 Steel

20152413


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 1500.0 316 Stainless Steel

20152611


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR80 x 10 1500.0 Steel

20152468


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR36 x 12 1000.0 Steel

20152406


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR28 x 10 3000.0 Steel

20152352


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR22 x 10 3000.0 Steel

20152291


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR90 x 12 1500.0 Steel

20152499


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 2000.0 316 Stainless Steel

20152758


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1500.0 316 Stainless Steel

20152512


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1500.0 Steel

20152130


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 2000.0 Steel

20152642


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 2000.0 Steel

20152703


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 2000.0 316 Stainless Steel

20152772


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 1500.0 316 Stainless Steel

20152567


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20152543


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR120 x 16 1500.0 Steel

20151942


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Çevirme Vidası TR40 x 14 1000.0 Steel

20152420


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 2000.0 Steel

20152697


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 Steel

20153311


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0