Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.
Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Diş Boyutu | l1 | Malzeme | d2 tol. 7e min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.394,157 TL - 23.191,9652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 9.683,7603 TL - 12.911,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 5.157,1057 TL - 6.876,019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 3.671,0421 TL - 4.894,6008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 6.587,5198 TL - 8.783,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 3.940,8694 TL - 5.254,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 5.784,2619 TL - 7.712,2272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 19.628,5611 TL - 26.171,4148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 8.280,0727 TL - 11.039,8528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 17.964,1991 TL - 23.952,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 3.081,5958 TL - 4.108,5504 TL | 3 Stokta |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 9.286,5247 TL - 12.382,033 TL | 1 Stokta |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 4.447,2074 TL - 5.929,6099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 2.161,1809 TL - 2.881,6966 TL | 6 Stokta |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 2.913,1826 TL - 3.884,1214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 1.463,7305 TL - 1.951,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
1500.0
|
Steel
|
|
||
| 6.137,5636 TL - 8.183,4181 TL | 2 Stokta |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 3.026,6785 TL - 4.035,3272 TL | 2 Stokta |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 5.959,6314 TL - 7.946,1752 TL | 1 Stokta |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
| 1.946,271 TL - 2.595,0281 TL | 7 Stokta |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
304 Stainless Steel
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin