Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
7 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Steel
8739.0
4 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Steel
15.640
29 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Steel
23.094
4 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Steel
12.191
32 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Steel
25.094
16 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Steel
25.094
20 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Steel
26.547
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Steel
21.094
21 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Steel
21.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Stainless Steel
64.425
9 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Steel
26.547
2 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Steel
40.020
7 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
316 Stainless Steel
8739.0
4 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Steel
39.977
7 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Steel
21.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Steel
83.365
4 Stokta
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Steel
45.468
11 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Steel
15.608
6 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Steel
23.094
3 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Steel
13.640
  • / 21
Çevirme Vidası TR10 x 2 3000.0 Steel

20150907


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 3000.0 Steel

20151164


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1500.0 Steel

20151379


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 3000.0 Steel

20151041


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1500.0 Steel

20151423


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 3000.0 Steel

20151454


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1500.0 Steel

20151478


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 3000.0 Steel

20151362


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 Steel

20151331


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1000.0 316 Stainless Steel

20150808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR30 x 12 2000.0 Steel

20153175


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR44 x 7 2000.0 Steel

20153427


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 2000.0 316 Stainless Steel

20153472


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR44 x 14 2000.0 Steel

20153922


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 2000.0 Steel

20153120


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR90 x 12 2000.0 Steel

20153274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Çevirme Vidası TR50 x 8 2000.0 Steel

20153229


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Çevirme Vidası TR18 x 8 2000.0 Steel

20153076


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 2000.0 Steel

20153373


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 2000.0 Steel

20153328


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0