Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
10 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Stainless Steel
10.191
21 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
316 Stainless Steel
8739.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
12.191
13 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
13.640
22 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
10.191
6 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Stainless Steel
13.640
8 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
21.094
20 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
25.094
10 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Stainless Steel
17.640
15 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
17.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
316 Stainless Steel
26.547
5 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
19.114
11 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
19.114
38 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
17.640
3 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
13.640
68 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Stainless Steel
10.191
14 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 Stainless Steel
8739.0
14 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Steel
13.640
10 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Steel
15.640
33 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Steel
15.608
  • / 21
Çevirme Vidası TR12 x 3 1000.0 316 Stainless Steel

20150181


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 1000.0 316 Stainless Steel

20150143


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150266


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150198


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 1500.0 316 Stainless Steel

20150242


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150433


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20150488


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1500.0 316 Stainless Steel

20150327


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150341


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1500.0 316 Stainless Steel

20150518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150396


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20150372


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150334


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150280


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1000.0 316 Stainless Steel

20150174


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 1500.0 316 Stainless Steel

20150136


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 3000.0 Steel

20151102


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1500.0 Steel

20151133


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR18 x 8 1000.0 Steel

20151188


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0